Publique sus productos
Italy 50x40

Italy 50x40

Traducido por Google,

Fregadero con rebosadero. Instalación suspendida o autoportante.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 07 2050 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaITALY_lavabo_sospeso_50x40_0720501001
  • Familia de productoItaly
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010013
  • Nombre ETIMBathroom vanity
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks