Publique sus productos
Italy 60x45
Italy 60x45

    Italy 60x45

    Traducido por Google,

    Fregadero con rebosadero. Instalación suspendida o autoportante.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 07 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaITALY_lavabo_sospeso_60x45_0720601001
    • Familia de productoItaly
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks