Publique sus productos
Italy 65x48

Italy 65x48

Traducido por Google,

Fregadero con rebosadero. Instalación suspendida o autoportante.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 07 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaITALY_lavabo_sospeso_65x48_0720651001
  • Familia de productoItaly
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010013
  • Nombre ETIMBathroom vanity
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks