Publique sus productos
Italy 80x50

Italy 80x50

Traducido por Google,

Lavabo con rebosadero. Instalación suspendida o móvil.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 07 2081 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    07 2081 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaITALY_lavabo_sospeso_80x50_0720811001
  • Familia de productoItaly
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010013
  • Nombre ETIMBathroom vanity
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks