Publique sus productos
Italy 57x42
Italy 57x42

    Italy 57x42

    Traducido por Google,

    Fregadero con rebosadero. Instalación bajo encimera.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • Familia de productoItaly
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION