Publique sus productos
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro adosado a pared con sistema de descarga Silentech y fijación oculta a la pared. Desagüe de pared convertible a suelo con curva técnica.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • Familia de productoItaly
    • Grupo de productosWC
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION