Publique sus productos
Alvea 120x46
Alvea 120x46

    Alvea 120x46

    Traducido por Google,

    Fregadero con 1 orificio para grifería en ambos senos, con rebosadero. Instalación suspendida o móvil

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      06 2122 2001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

      06 2122 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialavabo-alvea-120x46-2-sinks-cod-0621222001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks