Publique sus productos
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de descarga Silentech y sistema de fijación vertical.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets