Publique sus productos
Elice 80x47

Elice 80x47

Traducido por Google,

Fregadero sin rebosadero. Instalación suspendida, sobre mueble o sobre estructura metálica.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELICE_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Familia de productoElice
  • Grupo de productosElice
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2022-10-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 11
  • Título OmniClass Single Sinks