Publique sus productos
Elice120x47

Elice120x47

Traducido por Google,

Fregadero sin rebosadero. Instalación suspendida, empotrada, sobre encimera o con estructura metálica.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • Familia de productoElice
  • Grupo de productosElice
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText