Publique sus productos
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65

    I Classici Basin SCQ65

    Traducido por Google,
    Lavabo I CLASSICI 65x50 cm.
    Especificaciones
    • Free-standing or wall-hung installation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaI-Classici-Basin-SCQ65
    • Familia de productoBasin
    • Grupo de productosI Classici
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)13
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)18.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks