Publique sus productos
T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo 60,41 h 16 cm. Instalación sentada.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT-edge-basin-B6O60
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosT-edge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks