Publique sus productos
T-Edge Basin B6R52BI

T-Edge Basin B6R52BI

Traducido por Google,
Lavabo 50,25 h12 cm. Instalación mural o de asiento. Kit de hacha incluido. Peso 10 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT-Edge-Basin-B6R52BI
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosT-edge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs