Publique sus productos
T-EDGE-Basin B6R60
T-EDGE-Basin B6R60

    T-EDGE-Basin B6R60

    Traducido por Google,

    La gama T-Edge crece gracias al lanzamiento de nuevos lavabos de 37 cm de profundidad, que pueden instalarse tanto suspendidos como sobre encimera. Estos productos se caracterizan por un desagüe de cerámica que queda a ras de la superficie del lavabo. El diseño del producto se mantiene inalterado: cuentan con un lavabo espacioso y bordes delgados de solo 6 mm, lo que se pudo lograr gracias a la nueva mezcla cerámica patentada Globothin®.

    Especificaciones
    • Basin 60.38 h16 cm. Sit-on installation

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT-EDGE-Basin-B6R60
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosT-edge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Descripción Uniclass 2015Wash basin systems