Publique sus productos
T-Edge wall-hung basin B6R50

T-Edge wall-hung basin B6R50

Traducido por Google,
Lavabo 50,47 h12 cm. Instalación suspendida. Kit de fijación incluido
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT-Edge-wall-hung-basin-B6R50
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosT-edge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste