Publique sus productos
Piso Ceramica Archi Cenizo 60X60
Piso Ceramica Archi Cenizo 60X60
Piso Ceramica Archi Cenizo 60X60
Piso Ceramica Archi Cenizo 60X60
Piso Ceramica Archi Cenizo 60X60
Piso Ceramica Archi Cenizo 60X60

    Piso Ceramica Archi Cenizo 60X60

    Archi Humo destaca por sus tonos grises que lidera con su innovador diseño que simula listones de madera. Su superficie mate ofrece un acabado natural y una conexión más cercana con la naturaleza gracias a una gráfica de alta definición. La serie Archi redefine la modernidad y la conexión con la naturaleza en cada baldosa. Experimenta el equilibrio perfecto entre diseño innovador y resistencia, respaldado por nuestra garantía.
    Especificaciones
    • Nombre: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, aunque también pueden ser usadas en paredes. Áreas de instalación: Todas las áreas de la vivienda (incluyendo ducha, escaleras y balcones), lobbies, puntos fijos, oficinas, locales comerciales de bajo tráfico, salones sociales, restaurantes y peluquerías. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus. Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia202058-archi-cenizo-60x60
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica