PIEDRA PROFESIONAL
Un acabado elegante, muy adecuado para espacios interiores o ambientes exteriores suaves, que combina diseño contemporáneo y gusto refinado. Pro ledgestone recrea los patrones de la mampostería utilizando repisas apiladas idealmente sin juntas gracias a los cortes perfectos y la instalación profesional.
LA COLECCIÓN ALPINA
Delicados colores de cuarcita para sutiles combinaciones en ambientes refinados. Alpine ofrece a los diseñadores la posibilidad de crear looks claros y suaves con los tonos más elegantes en materiales de cuarzo de sombra.
MUNDO DE CHAPAS
El revestimiento tradicional se reinventa para preservar su belleza y su auténtica sensación de piedra, al mismo tiempo que supera los límites de la excelencia del material gracias al revestimiento de porcelana de alto rendimiento. Superficies refinadas y modernas, impermeables a las temperaturas extremas y al clima impredecible, inmunes a los signos del tiempo. La tradición tiene un nuevo futuro con las carillas de porcelana.
COLORES
Alaska, desierto, blanco, beige
APLICACIONES
IMPRESIONANTES AMBIENTES AL AIRE LIBRE: Muros, porches, piscinas, fogatas, cocinas al aire libre, muros de contención, fachadas al aire libre
CONFIGURACIÓN INTERIOR ELEGANTE: Salas de estar, tabiques, chimeneas, placas para salpicaduras, paredes decorativas, spas
BENEFICIOS
Resistente al fuego, resistente al moho, peso ligero (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a los arañazos, no se dobla, cero alérgenos, cero VOC y PVC, cero formaldehído, sin plástico, resistente a las manchas, resistente a las heladas, cero VOC y PVC, UV Resistente, resistente a los ácidos, muy larga vida útil, cero generación de humo, respetuoso con el medio ambiente y reciclable, ahorra costes con el tiempo
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |