Nuestro Trentino 60*60 es una roca sedimentaria proveniente de la región homónima del noreste italiano, lleno de montañas elevadas que generar sensación de grandeza y amplitud
Especificaciones
Nombre: TRENTINO 60X60 PRIMERA.
Formato: 60.7 cm x 60.7 cm.
Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes).
Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales sin acceso directo al exterior, de bajo tráfico y oficinas.
Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry.
Tráfico: Comercial Moderado.
Espesor: 0.83 cm