Publique sus productos
Piso Ceramica Aconna Beige 60X60
Piso Ceramica Aconna Beige 60X60

    Piso Ceramica Aconna Beige 60X60

    Producto natural que por su tono y acabado permite ser instalado en múltiples áreas en donde el transito sea elevado y se requiera resistencia al manchado y facil limpieza
    Especificaciones
    • Nombre: ACONNA BEIGE 60X60 PRIMERA. Formato: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Patios y terrazas en general; exterior de piscinas comerciales, baños (incluyendo duchas), saunas y balcones; salones sociales de exterior, incluyendo terrazas; andenes de tránsito públicos. Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (0.60 a 0.69 en húmedo). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203065-aconna-beige-60x60
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela