Frontier20 es una colección de adoquines porcelánicos perfectamente adecuada para aplicaciones en exteriores. La demanda del mercado de un producto antimanchas, antideslizante, resistente a químicos y sin mantenimiento llevó al desarrollo de un producto revolucionario estéticamente superior, con suficiente versatilidad tanto para exteriores como para interiores. Combinando el más alto nivel de control de calidad y tecnología con equipos de última generación, se han revitalizado prácticas antiguas para ofrecer un producto superior líder en la industria. Frontier20 ofrece una dimensión nunca antes vista a su sala de estar al aire libre.
Los adoquines de porcelana Frontier20 son inherentemente antideslizantes e impermeables a los productos químicos, la sal, la decoloración o los rayones. Libérese de tener que comprometerse con prácticas de sellado anuales. ¡Tu Frontier20 nunca se desvanecerá ni necesitará ser sellado! Simplemente lave a presión para obtener una apariencia recién instalada en cualquier momento que desee. El musgo y el moho tampoco serán un problema, también se pueden limpiar fácilmente sin temor a que queden rayas. La superficie ultrarrealista de Frontier20 está físicamente limitada y no puede desvanecerse ni eliminarse. ¡Frontier20 es libertad!
PARA ESPACIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES: Pasarelas > Accesos para vehículos > Patios > Caminos sobre césped o grava > Garajes > Patios y porches > Terrazas y balcones > Rampas de acceso > Verandas > Piscinas al aire libre
PARA ESPACIOS PÚBLICOS: Espacios públicos exteriores > Piscinas > Restaurantes al aire libre > Bares al aire libre > Centros de bienestar > Diseño urbano > Pasos de seguridad > Aceras y plazas exteriores
AZULEJOS PARA PAISAJE EXTERIOR: Frontier20 incluye una gama completa de piezas decorativas especiales para completar y acentuar perfectamente el paisajismo de espacios exteriores. Las baldosas decorativas representan la solución ideal para la planificación de espacios exteriores, comerciales o residenciales. Los adornos especiales presentan una estética coordinada a juego con la del adoquín porcelánico Landmark, para proyectos que exigen una continuidad visual total.
UN PROYECTO COMPLETO PARA CADA NECESIDAD: Frontier20 es un proyecto completo para cualquier necesidad de diseño, especialmente desarrollado por Landmark para espacios exteriores contemporáneos. La amplitud de la gama permite diseñar ambientes exteriores con looks siempre nuevos y jugar con superficies inspiradas en diferentes materiales.
UNA AMPLIA GAMA DE ESTILOS: PIEDRA AZUL, TRAVERTINO, TRAVERTINO CORTADO EN TRANSVERSAL, CUARZO, LOSA, PIZARRA, MÁRMOL, HORMIGÓN, PIEDRA, MADERA, ADOQUÍN, CALIZA
UNA AMPLIA ELECCIÓN DE COLORES: AZUL SELECCIONADO, TODO COLOR, BLANCO, PLATA, CREMA, NOCE, BLANCO, BEIGE, GRIS, ORO, ROSA, MARRÓN, ARENA, NUEZ, PIMIENTA
UNA AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS DIFERENTES: Frontier20 se caracteriza por una amplia gama de tamaños desde los pequeños 9”x9”, 9”x18”, 12”x12” y 12”x24” hasta los más grandes 18”x36”, 24”x36 ” y 24”x48”, desde el clásico tamaño de tabla de 24”x24” hasta el refinado tamaño de tabla de 12”x48”. Frontier20 garantiza libertad en cada proyecto de diseño.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |