Publique sus productos
Piso Ceramica Terranera 60X60
Piso Ceramica Terranera 60X60
Piso Ceramica Terranera 60X60
Piso Ceramica Terranera 60X60

    Piso Ceramica Terranera 60X60

    La cerámica Terranera 60x60 está inspirada en la fuerza de la piedra natural y en su origen mineral, evocando el Monte del Bronce a través de tonalidades terra y matices cálidos que llenan los espacios de carácter y autenticidad. Su gráfica multicolor crea superficies vivas y orgánicas, ideales para proyectos que buscan una conexión directa con la naturaleza.
    Especificaciones
    • Nombre: TERRANERA 60X60 PRIMERA. Formato: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Patios y terrazas en general; exterior de piscinas comerciales, baños (incluyendo duchas), saunas y balcones; salones sociales de exterior, incluyendo terrazas; y andenes de tránsito públicos. Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (0.60 a 0.69 en húmedo). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203068-terranera-60x60
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela