Publique sus productos
Pared Ceramica Torrejon Beige 30X60
Pared Ceramica Torrejon Beige 30X60
Pared Ceramica Torrejon Beige 30X60
Pared Ceramica Torrejon Beige 30X60
Pared Ceramica Torrejon Beige 30X60

    Pared Ceramica Torrejon Beige 30X60

    "El Torrejón Beige es una propuesta elegante y funcional para el revestimiento de paredes, diseñada para aportar calidez y naturalidad a los espacios. Su formato 30x60 cm y diseño de fachaleta evocan la belleza de los materiales tradicionales, combinando la esencia artesanal con la practicidad de un acabado mate que realza la textura y profundidad del diseño. Su borde prensado facilita una instalación precisa, garantizando un acabado uniforme y de alta calidad.
    Especificaciones
    • Nombre: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular. Dimensiones de fabricación: 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas exclusivamente para el empleo en paredes. Áreas de instalación: Pared. Tipología: Fachaletas. Color: Terra. Acabado: Mate. Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203142-torrejon-beige-30x60
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela