Publique sus productos
Pared Ceramica Iseo Nature 30X60
Pared Ceramica Iseo Nature 30X60
Pared Ceramica Iseo Nature 30X60

    Pared Ceramica Iseo Nature 30X60

    La serenidad del lago italiano en tus espacios." Inspirado en la belleza natural del Lago Iseo, en Italia, este revestimiento cerámico para pared evoca la tranquilidad y la armonía de sus aguas con una paleta de tonos verdes. Su diseño tipo mosaico crea un efecto visual dinámico y refrescante, ideal para paredes de baños, piscinas, spas y cualquier espacio que busque un ambiente relajante. Con Iseo transformas tus paredes en un oasis de paz.
    Especificaciones
    • Nombre: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular. Dimensiones de fabricación: 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de instalación: Pared. Tipología: Acentos / Decorados. Color: Verde. Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203160-iseo-nature-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica