Publique sus productos
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31

    Pared Ceranatto Aura Estructurado 31X31

    Hay espacios que invitan a la calma desde el primer instante. Como esa sensación de alivio al llegar a casa después de un día largo, cuando todo se vuelve más liviano y el entorno te abraza en silencio. Inspirado en esa energía que no se impone pero transforma, Aura Estructurado es un revestimiento cerámico que transmite serenidad, equilibrio y contención. Con su diseño efecto mármol en tono gris y un acabado estructurado de alto brillo, esta pieza no solo embellece, sino que aporta textura y profundidad visual a cualquier pared. Su formato de 31x101 cm, ideal para instalaciones verticales, permite crear ambientes sofisticados y armónicos en baños, cocinas o zonas sociales. También es apto para pisos de interior en áreas como piscinas cubiertas.
    Especificaciones
    • Nombre: AURA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Tipología: Mármol con acabado Brillo Porcelánico. Efecto: Estructura Deep Sense. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203179-aura-estructurado-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela