Publique sus productos
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31
Pared Ceranatto Eterna 31X31

    Pared Ceranatto Eterna 31X31

    Eterna 31x101 cm es una cerámica tipo mármol de alto brillo que captura la esencia de lo atemporal. Inspirada en la piedra que ha perdurado siglos en templos y obras majestuosas, esta pieza transforma cualquier ambiente en un espacio de elegancia serena y duradera. Su diseño en tonalidad blanca, con delicadas vetas marmoleadas, aporta luminosidad, amplitud y una sensación de pureza inigualable. Ideal para revestir paredes en baños, cocinas, salas o zonas sociales, Eterna no solo embellece, sino que guarda la memoria de los momentos vividos en cada rincón. Con un formato estilizado de 31x101 cm y un acabado brillante que refleja la luz de forma natural, este producto es perfecto para quienes buscan un toque sofisticado sin renunciar a la calidez del hogar. Porque hay espacios que no se olvidan y materiales que los hacen eternos.
    Especificaciones
    • Nombre: ETERNA 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Tipología: Mármol con acabado Brillo Porcelánico. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203181-eterna-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela