El mármol Riviera combina con cualquier espacio y mobiliario, por su suave y sutil diseño, no se manchan y no requieren mantenimiento porque cuentan con un esmalte resistente en su superficie, que los protege a diferencia de los mármoles naturales.
Especificaciones
Nombre: RIVIERA 30X60 PRIMERA EXC CORP.
Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular (Tamaño de fabricación: 30.3 cm x 60.4 cm).
Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, aunque también pueden ser usadas en paredes.
Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda, excepto baños, duchas y balcones. Incluye lobbies, vestíbulos, salas de espera de interior, oficinas privadas y locales comerciales de bajo tráfico sin acceso directo al exterior.
Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3).
Tráfico: Comercial Moderado.
Espesor: 0.83 cm