Publique sus productos
Pared Ceramica Monte Bianco 30X60
Pared Ceramica Monte Bianco 30X60
Pared Ceramica Monte Bianco 30X60
Pared Ceramica Monte Bianco 30X60
Pared Ceramica Monte Bianco 30X60

    Pared Ceramica Monte Bianco 30X60

    El Monte Bianco es una declaración de pureza y serenidad. Su acabado espejo captura la luz y la expande, transformando los espacios íntimos en refugios de calma y sofisticación. Inspirado en la esencia del minimalismo, ofrece un lienzo atemporal que resalta la belleza de lo simple y eleva cada detalle del entorno.
    Especificaciones
    • Nombre: MONTE BIANCO 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular. Las dimensiones de fabricación son 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Clasificación ANSI: No aplica. Tráfico: No aplica. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203208-monte-bianco-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela