Publique sus productos
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado
Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado

    Piso Cerámica Donata 60X60 Rectificado

    En su etimología, “Donata” significa “Regalo de Dios” y en la búsqueda de generar espacios de bienestar diseñamos una pieza que transmite pureza y paz espiritual gracias a su tono claro y al brillo que genera espacios más iluminados. Sus suaves vetas complementan esta composición con un diseño sutil que da un toque diferencial sin ser pesado visualmente. Ideal para cualquier proyecto interior, sea residencial o comercial, Donata transformará tus espacios en un lugar de tranquilidad, además de contar con nuestro respaldo de 10 años de garantía. "En su raíz etimológica, “Donata” revela su significado como “Regalo de Dios”. Con la aspiración de crear ambientes de bienestar, hemos diseñado este piso de cerámica brillante que emana pureza y paz espiritual a través de su tonalidad clara y el brillo que ilumina cada rincón. Las suaves vetas, en una composición sutil, aportan un toque diferencial sin sobrecargar visualmente. Perfecta para proyectos interiores, ya sea en entornos residenciales o comerciales, Donata eleva tus espacios a lugares de serenidad. Además, respaldamos su calidad con una garantía de 10 años."
    Especificaciones
    • Nombre: DONATA 60X60 CYR PRIMERA. Formato: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas; centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231025-donata-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela