Publique sus productos
Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Picasso 58.4X118.4 Rectificado

    Inspirado en ágatas y sardonices negros, nuestro diseño Picasso de pisos de cerámica brillante ofrece tonos grises desde claros hasta oscuros, resaltando sus vetas. Su excepcional brillo y variedad hacen de él una elección sofisticada y atemporal. Duradero y versátil, se adapta fácilmente a cualquier estilo. Perfecto para áreas internas, respaldado por nuestra garantía de 10 años. Transforma tu hogar con elegancia.
    Especificaciones
    • Nombre: PICASSO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones. Escalera residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231038-picasso-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica