Publique sus productos
Piso Ceramica Caristo 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Caristo 60X60  Rectificado

    Piso Ceramica Caristo 60X60 Rectificado

    La majestuosidad del mármol Cipolino en tus espacios." Inspirado en la nobleza del mármol Cipolino, extraído de la isla griega de Eubea, este piso cerámico de 60x60 recrea la belleza de sus vetas grises y su base oscura en un acabado Cristal Lux de alto brillo. Su formato clásico y su elegante diseño lo convierten en una opción atemporal para hogares y proyectos comerciales que buscan un toque de distinción. Revive la grandeza de la arquitectura clásica en tus pisos con este piso brillante.
    Especificaciones
    • Nombre: CARISTO 60X60 CYR PRIMERA. Formato: 59.7 cm x 59.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas; centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry. Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231072-caristo-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela