Publique sus productos
Piso Ceramica Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectificado
Piso Ceramica Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectificado
Piso Ceramica Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectificado
Piso Ceramica Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectificado

    Piso Ceramica Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectificado

    El producto FERRARA GRIS de la categoría NATURALES de nuestra nueva colección DIVERSA, está inspirado en la tendencia LITTLE BIG, donde el maximalismo de las grandes piezas. Con esta tendencia Cerámica Italia vuelve a renovar su portafolio en el formato 58,4x118,4 que es el producto de fabricación más grande a nivel nacional, recreando diseños naturales con gran precisión y realismo en la gráfica que genera un impacto visual y motivan a tocar la pieza cerámica. Con este formato buscamos trasladar la cerámica a nuevos espacios institucionales y comerciales para mostrar nuestra DIVERSIDAD no sólo en diseño, tendencias y formatos sino también en espacios no convencionales.
    Especificaciones
    • Nombre: FERRARA GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Formato: 58.4 cm X 118.4 cm - No Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, permitiéndose también su uso en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones. Lobbies, puntos fijos, locales comerciales de bajo tráfico, oficinas, salones sociales (interior y exterior cubierto), peluquerías y restaurantes con cocina abierta o cerrada. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231075-ferrara-gris-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela