Publique sus productos
Piso Ceranatto Mineralia 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Mineralia 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Mineralia 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Mineralia 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Mineralia 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Mineralia 58.4X118.4 Rectificado

    Mineralia recrea con precisión una superficie donde convergen zonas de fragmentos pétreos irregulares, flujos minerales y microvetas blancas que recorren el plano con naturalidad. La paleta cromática se basa en tonos grises cálidos, con matices marrón-tierra y trazos calcáreos en blanco puro, que aportan contraste y sofisticación.
    Especificaciones
    • Nombre: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Formato: 58.4 cm X 118.4 cm - No Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, permitiéndose también su uso en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda (excepto baños, duchas y balcones), lobbies, vestíbulos, salas de espera de interior, oficinas privadas y locales comerciales de bajo tráfico sin acceso directo al exterior. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica