Publique sus productos
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks

    BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks

    Traducido por Google,

    MUNDO DEL LADRILLO - LA COLECCIÓN SOHO

    Brick World Soho es una colección brillante de superficies elegantes para la vida contemporánea, que combina la sensación distintiva del ladrillo con el ambiente radiante del diseño moderno. Una paleta de colores metropolitana para una apariencia limpia y vívida que da vida a los espacios urbanos sin esfuerzo.

    MUNDO DEL LADRILLO

    Brick World es una selección de colecciones cerámicas diferentes en estilo y carácter que expresan el encanto decorativo del formato tradicional del ladrillo, plasmando su máxima personalidad en las paredes. Una paleta de colores metropolitanos explora el material cerámico para decorar espacios con una serie de toques que recuerdan el encanto de los lugares atemporales.

    Colores: negro, cotto, blanco, marrón, rojo

    Tamaños: 3"x12"

    Especificaciones
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499) Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are

      willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.

      The information provided can be subject to change. Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.


      Keywords: brick tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain floor, porcelain tiles, porcelain floor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrick-world-soho-porcelain-brick
    • Familia de productoPorcelain Bricks
    • Grupo de productosBrick World
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos