Publique sus productos
Piso Ceranatto Castel Tecnico 60X60  Rectificado
Piso Ceranatto Castel Tecnico 60X60  Rectificado
Piso Ceranatto Castel Tecnico 60X60  Rectificado
Piso Ceranatto Castel Tecnico 60X60  Rectificado
Piso Ceranatto Castel Tecnico 60X60  Rectificado

    Piso Ceranatto Castel Tecnico 60X60 Rectificado

    Nuestro piso cerámico CASTEL combina tonos Gris que evocan la elegancia atemporal de la arquitectura mediterránea. Su diseño fluye entre la calidez de los grises creando ambientes sofisticados y versátiles. Más allá de la estética, CASTEL ofrece seguridad en áreas húmedas y la confianza de una garantía de 10 años, para que disfrutes cada espacio con tranquilidad y estilo.
    Especificaciones
    • Nombre: CASTEL TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular (Dimensiones de fabricación: 59.7 cm x 59.7 cm). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usadas en paredes). Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda (ducha, escaleras, balcones), zonas residenciales de exterior cubierta, lobbies, locales comerciales de alto tráfico, oficinas, instituciones educativas, centros hospitalarios de baja complejidad, minimercados, restaurantes y peluquerías. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231105-castel-tecnico-60x60-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)97
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica