Publique sus productos
Ladrillo TRIPLE ACÚSTICO SUPERENVA 7

Ladrillo TRIPLE ACÚSTICO SUPERENVA 7

Este producto es una pieza cerámica tipo P diseñada específicamente para su uso en fábricas de albañilería protegida. Es ideal tanto para tabiquería interior como para cerramientos exteriores que requieran un alto rendimiento en aislamiento acústico, térmico y resistencia al fuego. Está diseñado para ser instalado mediante junta fina de mortero en muros sustentados.
Especificaciones
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P)[cite: 8].
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto)[cite: 17].
    • Configuración: Grupo G4[cite: 20, 22].
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II)[cite: 28, 41].
    • Reacción al fuego: Euroclase A1[cite: 44].
    • Conductividad térmica: 0,280 W/mK[cite: 47].
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³[cite: 47].
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m[cite: 42].
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo)[cite: 48].
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P)[cite: 8].
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H)[cite: 17].
    • Configuration: Group G4[cite: 20, 22].
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit)[cite: 28, 41].
    • Reaction to Fire: Euroclass A1[cite: 44].
    • Thermal Conductivity: 0.280 W/mK[cite: 47].
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³[cite: 47].
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m[cite: 42].
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance)[cite: 48].
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de productosBricks
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)70
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniClass Common Bricks