Publique sus productos
BLOQUE PERFORADO 12
BLOQUE PERFORADO 12
BLOQUE PERFORADO 12
BLOQUE PERFORADO 12

    BLOQUE PERFORADO 12

    Este ladrillo es una pieza cerámica tipo P diseñada para su uso en fábricas de albañilería protegida. Es apto para aplicaciones estructurales y fábricas sustentantes, tanto en interiores como en exteriores, cumpliendo con requisitos específicos de aislamiento acústico, térmico y resistencia al fuego. Su colocación se realiza mediante junta de mortero corriente.
    Especificaciones
      • Tipo de producto: Ladrillo cerámico perforado .
      • Dimensiones: 330 mm (Largo) x 120 mm (Ancho) x 250 mm (Alto).
      • Configuración: Grupo G3.
      • Resistencia a la compresión: 15 N/mm² (Pieza de Categoría II).
      • Reacción al fuego: Euroclase A1.
      • Conductividad térmica: 0,280 W/mK.
      • Densidad aparente: 795 Kg/m³.
      • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
      • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
      • Product Type: Perforated ceramic brick (Unit P).
      • Dimensions: 330 mm (L) x 120 mm (W) x 250 mm (H).
      • Configuration: Group G3.
      • Compressive Strength: 15 N/mm² (Category II unit).
      • Reaction to Fire: Euroclass A1.
      • Thermal Conductivity: 0.280 W/mK.
      • Gross Dry Density: 795 Kg/m³.
      • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
      • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBLOQUE_PERFORADO_12
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosBricks
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniClass Common Bricks