Publique sus productos
Tablero cerámico MACHIHEMBRADO 3
Tablero cerámico MACHIHEMBRADO 3
Tablero cerámico MACHIHEMBRADO 3

    Tablero cerámico MACHIHEMBRADO 3

    Pieza cerámica machihembrada de formato tradicional que se utiliza en cubiertas, forrado de pilares, recrecidos, etc.
    Especificaciones
    • Pieza cerámica machiembrada de formato tradicional que se utiliza en cubiertas, forrado de pilares, recrecidos, etc.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMACHIHEMBRADO_3
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosBricks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCPanelboards
    • Código UNSPSC39121103
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71
    • Descripción Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniClass Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction