Publique sus productos
Tablero cerámico TABLERO 100

Tablero cerámico TABLERO 100

Tablero cerámico machihembrado de gran formato, dimensiones 100 x 30 cm, 4 cm de espesor y 9,5 kg. de peso, que se utiliza en cubiertas, forrado de pilares, recrecidos, etc. Se presenta en acabado recto o biselado por sus extremos. También se le denomina como "bardo", "machihembrado" o "bisel".
Especificaciones
  • Tablero cerámico machiembrado. Nombre: TABLERO 100. Resistencia a flexión ≥ 123 daN. Planeidad ≤ 5 mm. Masa mínima 9.200 gr. Medidas (mm) 1000 x 40 x 300 mm. 3,33 unidades m2.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTABLERO_100
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de productosBricks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)9.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCPanelboards
  • Código UNSPSC39121103
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71
  • Descripción Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 19 00
  • Título OmniClass Sheets, Boards, and Slabs
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction