Publique sus productos
Tablero cerámico TABLERO 80
Tablero cerámico TABLERO 80
Tablero cerámico TABLERO 80

    Tablero cerámico TABLERO 80

    Tablero cerámico machihembrado de gran formato, dimensiones 80 x 30 cm, 4 cm de espesor y 7,5 kg. de peso, que se utiliza en cubiertas, forrado de pilares, recrecidos, etc. Se presenta en acabado recto o biselado por sus extremos. También se le denomina como "bardo", "machihembrado" o "bisel".
    Especificaciones
    • Tablero cerámico machiembrado. Nombre: TABLERO 80. Resistencia a flexión ≥ 123 daN. Planeidad ≤ 5 mm. Masa mínima 7.400 gr. Medidas (mm) 800 x 40 x 300 mm. 4,17 unidades m2.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTABLERO_80
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosBricks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCPanelboards
    • Código UNSPSC39121103
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71
    • Descripción Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniClass Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction