Publique sus productos
Ladrillo Cara vista Clinker Vesta

Ladrillo Cara vista Clinker Vesta

El ladrillo Clinker Vesta, es un ladrillo de color negro, al que por medio de técnicas de reducción en el horno obtenemos un ladrillo destonificado de tonos negros con reflejos azules. El ladrillo Clinker Vesta está cocido a muy alta temperatura (1.300ºC), de esta manera garantizamos una absorción inferior al 6%, para obtener un color duradero. Este modelo está disponible en acabado liso o texturado
Especificaciones
  • Ladrillo caravista Klinker. Absorción de agua ≤ 6 %. Resistencia a compresión ≥ 40 N/mm2. Durabilididad (resistencia a la helada) : F2 (80). Disponible en diferentes medidas (mm) : 236x113x48, 194x92x57
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVESTA-BLUE
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de productosClinker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)236
  • Profundidad (mm)112
Links
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls