Publique sus productos
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Express System

    Traducido por Google,

    Aislamiento liviano súper rápido y conveniente

    Solución inmejorable en todos los casos en los que el tiempo de realización de una inversión juega un papel importante, así como en renovaciones de ETICS (ETICS sobre ETICS). Especialmente recomendado para edificios donde la instalación del sistema ETICS debe completarse en poco tiempo; para edificios donde es importante el menor peso por m²; para la renovación térmica de fachadas SATE antiguas.

    Especificaciones
    • System features:

      • Super fast 5 days shorter application time vs conventional system
      • Light weight - up to 50% lighter per m² vs conventional system
      • Convenient - less material, less application steps
      • Highest efficiency per m²
      • Extended application conditions from 0°C to 40°C for eps boards fixing
      • Low water uptake and high vopour permeability
      • Resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly durable and flexible
      • Excellent application
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 08/0308 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing: Ceresit CT 84 Express PU-Adhesive for EPS-boards, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 87 White Flexible Adhesive and reinforcing mortar for EPS and MW and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Plaster**: Ceresit CT 174, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic, silicate-silicone plaster.

      * Optionally you can use as rendering mortars CT 85, CT 82/ZU covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Classic and ETA Ceresit Ceretherm Popular; in this case priming paint CT 16/CT 15 is necessary.

      ** Alternative Ceresit plasters and paints: Mineral, Acrylic, Silicone, Silicate, Elastomeric.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafacade-etics-ceresit-express-system
    • Familia de productoCeresit Façade ETICS
    • Grupo de productosExpress System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEPS
    • Material secundarioSilicona
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Descripción Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Título OmniClass Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia