Publique sus productos
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
Paneles acústicos para techo CEWOOD
    CEWOOD

    Paneles acústicos para techo CEWOOD

    Los paneles acústicos CEWOOD se utilizan ampliamente en el diseño de interiores de edificios públicos y residenciales; son ecológicos e inocuos para la salud. Son ideales para la instalación de falsos techos. Gracias a su composición natural y sus excelentes propiedades, se utilizan con frecuencia en espacios con alta carga acústica, donde el tiempo de reverberación (reflexión) del sonido y la absorción del ruido son fundamentales. Los paneles no alteran sus propiedades en espacios con alta humedad, ya que absorben el exceso de humedad y garantizan un microclima agradable.

    Póngase en contacto con CEWOOD

    Especificaciones
    • Ancho de la lana de madera: 0,5, 1,0 y 1,5 mm

      Espesor del panel: 15, 25, 35 y 50 mm

      Tamaño: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Otros tamaños disponibles bajo pedido.

      Peso: 7-19,5 kg/m²

      Conductividad térmica: λ = 0,066 W/m·K,

      Clase de seguridad contra incendios: B-s1-d0 o A2-s1-d0

      Colores: Natural, blanco, negro, gris o cualquier color de las cartas RAL o NCS bajo pedido.

      Coeficiente de absorción acústica: 0,3 - 1,0

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAcousticPanels
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMortero
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13 15
    • Título OmniClass Acoustical Tile Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía Norteamérica África