Publique sus productos
Trash Chute, Stainless Steel Door

Trash Chute, Stainless Steel Door

3.7 de 5 estrellas3.7(17 reseñas)
Traducido por Google,

Nuestros vertederos de basura elevan el listón

Al igual que con nuestros vertederos para ropa blanca, nuestros vertederos para basura son más atractivos, más duraderos, más fáciles de limpiar y requieren menos mantenimiento. Nuestros vertederos de basura también están equipados con la única puerta de entrada del mercado con paneles y faldones de acero inoxidable en la parte delantera y trasera.

Componentes típicos del conjunto del vertedero de basura Sección del vertedero de basura Sección del vertedero de basura estándar para el manejo centralizado de basura y escombros. Todos los materiales son prefabricados según las especificaciones de dibujo del taller. Se proporcionan juntas de dilatación que permiten ligeras variaciones de altura. Estos conductos están fabricados de forma estándar con plástico resistente a los impactos y la corrosión. Puerta del vertedero de basura Las puertas estándar de admisión manual, silenciosas, de cierre automático, con bisagras laterales o inferiores, 1 hora y media, 250°, con la etiqueta UL "B" cumplen con el estándar de la División de aceptación de materiales y equipos de la ciudad de Nueva York. Puerta de descarga del vertedero de basura Para la descarga empotrada en la pared, la puerta de la tolva con cierre automático y bisagra superior está equipada con un eslabón fusible de 165°. (El drenaje es opcional). Ventilación superior del vertedero de basura Ventilación de diámetro completo del mismo calibre que el vertedero que se extiende un mínimo de 3 pies (según NFPA) por encima del techo con tapa de seguridad de metal. Componentes opcionales del conjunto del vertedero de basura Bridas de retención del piso Chapa galvanizada calibre veintidós (22) con brida debajo de la plataforma en la penetración para retener el material cortafuegos. Unidad de desinfección Puede estar ubicada en el conducto sobre la entrada superior. Limpia y desinfecta el interior del conducto mediante activación manual. Aislamiento acústico Para reducir el ruido, el producto se rocía en fábrica sobre revestimiento acústico y almohadillas aislantes. Enclavamiento eléctrico Mecanismo de bloqueo que bloquea otras puertas del vertedero, cuando una entrada está en uso. Puertas de acceso Una puerta de acero inoxidable (15"x15") es estándar con la etiqueta 'UL'. Puerta de paso Ubicada en la pared de la sala de descarga. Bisagra lateral, 18" de ancho x 18" de alto con revestimiento a través de la pared.

Especificaciones
  • CHUTES International designs and manufactures high-quality internal trash chutes and linen chutes for residential, commercial, and high-rise buildings. Their durable external steel chutes and external plastic chutes are ideal for construction sites requiring temporary jobsite chutes for debris removal. They also provide chute compactors and sorters, along with a full line of chute and compactor parts to keep systems running efficiently. To maintain hygiene, CHUTES International offers Odor Butler odor control solutions and professional chute maintenance and cleaning services, including power-wash cleaning, preventative maintenance agreements, and emergency chute repair. Their experts specialize in trash compactor repair services, stainless steel chute doors, and UL-compliant chute systems to ensure NFPA compliance chute inspections are easily passed. For construction sites, the company provides accordion discharge chutes and American-made debris removal systems that streamline waste management. With a reputation for chute engineering and manufacturing excellence, CHUTES International is the go-to source for chute installation services, chute deodorizing services, and clogging solutions for any building type.

Especificaciones técnicas
  • Referenciachutes_trash-chute
  • Familia de productoRefuse Disposal Chutes
  • Grupo de productosInternal Chutes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje