Recinto ventilado de PVC tipo tablón Covrit® para residuos y contenedores de basura
Diseñado para aplicaciones en obra que requieren flujo de aire, disipación de calor y control de olores, el cerramiento ventilado de PVC tipo tablón Covrit® de CityScapes combina una pantalla visual continua con un sistema de ventilación prediseñado.
Este cerramiento de alta resistencia, que cuenta con tablones de PVC 100% celular de 2,5 cm de espesor perforados con un patrón de orificios de precisión de 3 mm (23% de área visual abierta) y reforzado estructuralmente con rigidizadores anchos de aluminio extruido de 6,35 cm , permite la circulación natural del aire al tiempo que oculta por completo los contenedores de basura comerciales, las compactadoras y los equipos de servicios públicos.
Características clave de rendimiento y arquitectura
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |