Revestimiento vertical de PVC Covrit® (con refuerzo ancho) para contenedores de basura y desechos.
Diseñado para entornos con fuertes vientos, grandes extensiones de pared y diseños exteriores modernos, el cerramiento vertical de tablones de PVC Covrit® con refuerzos de 6,35 cm de ancho de CityScapes ofrece una pantalla arquitectónica de alta resistencia para residuos comerciales, contenedores de basura y patios de servicios públicos.
Con un elegante diseño de lamas verticales que se integra a la perfección con fachadas modernas, revestimientos metálicos verticales y revestimientos de tablones y listones, este modelo mejorado incorpora lamas de PVC 100% celular de 2,5 cm de espesor reforzadas con rigidizadores anchos de aluminio extruido de 6,35 cm . El resultado es una máxima resistencia a la flexión, una resistencia superior al impacto y la ausencia de mantenimiento en entornos comerciales de alta exposición.
Características clave de rendimiento y arquitectura
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |