Publique sus productos
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
    Cisa

    Cisa Astral Tekno PRO Cilindro

    Cilindro de seguridad sistema patentado
    Especificaciones
    • Sistema de 10 pitones. Su fuerza radica en el precorte del cuerpo del cilindro. En caso de tentativa de rotura, se produce una rotura controlada en un punto predeterminado del cuerpo del cilindro. Como resultado, el mecanismo del cilindro permanece protegido en la cerradura, dificultando la extracción del cilindro. En caso de rotura, es posible usar la llave para abrir la puerta desde el exterior. Astral Tekno Pro está dotado de elementos internos que aumentan la resistencia a los ataques con taladro. Este cilindro garantiza tambien una elevada resistencia a la técnica de efracción con impresión a cera gracias a la especial configuración de los muelles. Alta resistencia al bumping (percusión) gracias al sistema Bump Key Power (BKP) sistema patentado. La llave Astral Tekno Pro está patentada garantizando de este modo una tutela contra la reproducción ilegal y solo puedes duplicarla en Centros Autorizados CISA.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBRC010003
    • Familia de productoLocks
    • Grupo de productosCylinders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)33
    • Ancho (mm)17
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 19 11 25
    • Título OmniClass Door Cylinders