Publique sus productos
Cisa D5200 Cierrapuertas
Cisa D5200 Cierrapuertas
Cisa D5200 Cierrapuertas
Cisa D5200 Cierrapuertas
Cisa D5200 Cierrapuertas
Cisa D5200 Cierrapuertas
Cisa D5200 Cierrapuertas
    Cisa

    Cisa D5200 Cierrapuertas

    Cierrapuertas con brazo de guía deslizante y sistema a piñón y cremallera excéntrico
    Especificaciones
    • Conforme a la normativa EN 1154. Cierrapuertas con sistema asimétrico a cremallera y piñón para una fácil apertura, diseño compacto. El cierrapuertas y el brazo con guía deslizante son compatibles para aplicaciones de puertas derechas o izquierdas. El mismo cuerpo se puede montar en el lado bisagras o en el lado opuesto bisagras. Marcado CE para aplicaciones en puertas cortafuego. Versión disponible con dispositivo de retención, no apto para instalación en puertas cortafuego. Versión multifuerza (EN 1-4), que permite la instalación en puertas de 750 a 1100 mm y hasta 80 kg de peso.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBRC010006
    • Familia de productoLocks
    • Grupo de productosDoor closers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Nombre UNSPSCLock sets
    • Código UNSPSC46171503