Publique sus productos
Cisa D8200 Cierrapuertas oculto
Cisa D8200 Cierrapuertas oculto
    Cisa

    Cisa D8200 Cierrapuertas oculto

    Cierrapuertas oculto con brazo de guía deslizante y sistema a leva
    Especificaciones
    • Conforme a la normativa EN1154. La tecnología a leva y el brazo deslizante vuelven el cierrapuertas extremadamente eficiente, sobre todo en la fase inicial del empuje, cuando la fuerza de accionamiento requerida es mayor, ofreciendo una extrema facilidad de apertura con respecto a los cierrapuertas tradicionales con tecnología de piñón y cremallera. El cierrapuertas D8200 se instala oculto, en puertas a partir de 44 mm de espesor. Esto permite eliminar el impacto estético del cierrapuertas. Versión multifuerza (EN 2-4), que permite la instalación en puertas de 850 a 1100 mm y hasta 80 kg de peso. Disponible accesorio para retención de puerta, no apto para instalación en puertas cortafuego.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBRC010071
    • Familia de productoLocks
    • Grupo de productosDoor closers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Nombre UNSPSCLock sets
    • Código UNSPSC46171503