Publique sus productos
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure

    Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure

    Traducido por Google,

    Mosquitera de techo Envisor® con nervaduras verticales y montaje sobre poste (Acrylicap® ABS)

    Optimice la visibilidad desde su azotea y cumpla con la normativa municipal gracias al sistema de ocultación vertical Envisor® de CityScapes. Diseñado específicamente como una solución integral para ocultar la infraestructura de climatización, los equipos mecánicos (unidades de tratamiento de aire) y los enfriadores, este sistema ofrece una ocultación arquitectónica continua sin dañar las membranas del techo ni afectar el rendimiento de los equipos.

    Fabricado con el material patentado Acrylicap® ABS —un núcleo de ABS de 0,187 pulgadas recubierto de acrílico con laminación a doble cara—, el perfil Vertical Rib ofrece máxima resistencia a los rayos UV, alta resistencia al impacto y retención del color a largo plazo en entornos climáticos exigentes.

    Características clave de rendimiento y arquitectura

    • Alta resistencia a la carga del viento: Diseñadas para condiciones ambientales rigurosas, las configuraciones estándar de protección para tejados soportan cargas máximas de viento de 115 mph, con opciones de ingeniería personalizadas disponibles para hasta 180 mph.
    • Versatilidad de montaje en postes: Se fija fácilmente a postes de acero estructural de 4"x4" (con un espesor de pared de 1/4") o de 3" de diámetro exterior, colocados a una distancia de hasta 8 pies entre centros, lo que proporciona aislamiento estructural de las unidades de climatización y simplifica la instalación de pantallas en la azotea .
    • Protección contra los rayos UV y la intemperie: La lámina de ABS Acrylicap® de 0,187" crea una barrera protectora para techos, no corrosiva y resistente a la decoloración, que protege contra la exposición prolongada al sol, el agrietamiento y la degradación.
    • Dimensiones de los paneles modulares: Paneles estándar de 45" de ancho disponibles en alturas de 35", 52" y 70". Presentan una textura de nervaduras verticales que aporta profundidad y rigidez estructural, a la vez que oculta las juntas de los paneles.
    • Apilables y ampliables: Los paneles se pueden apilar verticalmente (por ejemplo, combinando paneles de 35" y 52" para obtener una cobertura de hasta 87" o más) para crear pantallas personalizadas en la azotea que oculten equipos mecánicos de gran tamaño.
    • Flujo de aire e integridad del equipo: Diseñado para mantener las distancias mínimas requeridas en la parte inferior (6" o más) para un flujo de aire sin restricciones y el cumplimiento de la normativa de ventilación en todas las aplicaciones de instalación de pantallas en azoteas .
    • Baja carga muerta: Con aproximadamente 1,1 libras por pie cuadrado, este sistema de paneles de protección para techos minimiza las cargas muertas sobre los soportes estructurales y los sistemas de techado.
    • Refuerzo estructural: Los rieles de soporte de aluminio remachados mecánicamente en los paneles de 52" y 70" proporcionan rigidez adicional en condiciones de fuertes vientos.
    • Certificado por BABAA: Cumple plenamente con los requisitos de la Ley Build America, Buy America para las especificaciones de proyectos federales y públicos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenvisor-vertical-rib-hvac-enclosure-post-mounted
    • Familia de productoHVAC Enclosure
    • Grupo de productosEnclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFormed Metal Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica