Publique sus productos
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system

    Dulok 25 - Fencing system

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sistema de cercado de panel de malla rígida de malla soldada de alambre doble.

    El sistema de panel de doble cable Dulok-25™ se puede utilizar en aplicaciones tales como centros de datos, unidades seguras, sitios MOD y estaciones de policía. Con su configuración de alambre doble de 8 mm y alambres verticales de 6 mm espaciados a 25 mm, este es uno de los sistemas de vallas más impenetrables del mercado. Disponible en alturas que van desde 1200–6000 mm.


    Características:


    Paneles de doble alambre de altísima seguridad, anti-corte.

    Amplia gama de opciones de altura (hasta 6 m).

    Colores RAL disponibles.


    Normas:

    Cumple con BS 1722-14.

    Especificaciones
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Standard: To BS 1722-14.
      • Posts - In addition to the standard posts, many variations are available to accommodate site requirements: Wall fixing plates, cranked posts or base plated. Cranked or straight extensions for barbed or razor wire. Cranked panels.
        • Manufacturer's standard.
        • Purpose-made. Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Panel height: Fence heights above 2430 mm are made up of two or more panels.
        • 1830 mm.
        • 2030 mm.
        • 2430 mm.
        • 3060 mm.
        • 4060 mm.
        • 4460 mm.
        • 5090 mm.
        • 5490 mm.
        • 6090 mm.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Fixing:
        • Pin hex.
        • Sheardrive.
      • Width: 2506 mm.
      • Mesh size: 200 x 25 mm.
      • Top edge protection: 30 mm. Can be inverted to give flush edge.
      • Product Reference: Dulok-25™
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDulok-25-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2506
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems